Centre de données

Dans un monde de plus en plus numérisé, le trafic de donnée augmente de manière fulgurante, ce qui nécessite d’énormes capacités d’enregistrement de ces données. Dans les centres de données modernes, les serveurs tournent en permanence et ont besoin de grandes quantités d’énergie électrique. Une solution novatrice à courant continu d’ABB diminue les besoins en énergie, comme le montre l’exemple du centre de données de Green AG.


Dans le tout nouveau centre de données du fournisseur de services TIC Green AG, ABB et Green ont eu recours à des solutions innovantes. Ce centre de données est le premier au monde à être équipé d’un système de distribution d’énergie à courant continu. Les systèmes à courant continu fonctionnent plus efficacement que ne le permet la technique à courant alternatif et ils réduisent les pertes d’énergie de 10 à 20%. De plus, ils entraînent des coûts plus faibles pour l’équipement, l’installation, la maintenance et l’immobilier et nécessitent moins de place. La solution répond à des standards écologiques élevés et a été récompensée en janvier 2013 par le Watt d’Or, le prix de l’énergie de l’Office fédéral de l’énergie.

Pour offrir le plus haut niveau de sécurité possible, l’approvisionnement en énergie est assuré par deux systèmes d’alimentation séparés. Dans le centre de données, des répartiteurs principaux à basse tension et une installation intelligente de distribution de l’énergie d’ABB assurent l’alimentation en électricité. Si le réseau électrique public venait à tomber en panne, les systèmes de secours démarreraient instantanément. Une installation d’alimentation en électricité sans interruption assure la transition sans coupure, afin que le trafic de données fonctionne toujours en toute sécurité et en toute fiabilité.
Select region / language