Lorsque, par exemple, un ordinateur portable est mis sous tension, le courant alternatif provenant de la prise de courant est converti en courant continu par un redresseur contenu dans le bloc d’alimentation de l’appareil. Cependant, les redresseurs ne sont pas seulement utilisés dans le domaine de la basse tension, ils le sont aussi en moyenne et haute tension. Beaucoup proviennent de chez ABB: en effet, ABB est le leader mondial pour la technologie des redresseurs.
Comme de plus en plus d’applications utilisent du courant continu, à tel point qu’on assiste véritablement à une renaissance de ce type de courant, les redresseurs prennent une importance croissante. Ils sont utilisés tout au long de la chaîne énergétique, c’est-à-dire depuis la production jusqu’à l’utilisation de l’énergie électrique, par exemple dans les réseaux de courant de traction ferroviaire, qui nécessitent des redresseurs particulièrement robustes et puissants. Ou au centre de données de Green, à Lupfig, exploité avec une technique ABB à courant continu énergétiquement efficace.
Dans l’industrie lourde aussi, ou pour l’extraction électrolytique des métaux, on doit avoir recours à du courant continu, et ce à des intensités particulièrement fortes. C’est ainsi que cinq groupes de redresseurs ABB sont utilisés dans une usine d’aluminium du sultanat d’Oman. Ils proviennent de Turgi, près de Baden, où se trouve le centre de compétence du groupe pour les redresseurs.