Une mobilité sans limites

Saviez-vous que navetteurs et voyageurs se déplacent souvent grâce à ABB? Que ce soit dans les transports publics, sur la route ou sur la mer, la technologie ABB facilite presque partout la mobilité.


 Trains, tramways et autobus roulent avec des systèmes d’entraînement ABB complets ou des éléments tels que transformateurs et systèmes d’alimentation des réseaux de bord. Celui ou celle qui utilise un véhicule électrique à faible taux d’émissions de substances nuisibles peut le raccorder à l’une des stations de chargement des batteries ABB.

Entraînements faciles à manœuvrer et turbocompresseurs puissants propulsent porte-conteneurs et navires de croisière sur les mers. Les solutions ABB permettent d’utiliser efficacement l’énergie dans les transports et de réduire les émissions de substances nuisibles. Elles permettent également l’exploitation sûre et ininterrompue des infrastructures de transport afin de garantir la mobilité sans limites des hommes et des marchandises.
Select region / language