De nouveaux développements dans le domaine de l’isolation et de la technologie des polymères trouvent une application dans les câbles à haute tension, les installations de couplage, les moteurs et les transformateurs. De plus, chimistes et spécialistes des sciences des matériaux mènent des recherches sur de nouveaux gaz isolants afin de forger de nouveaux concepts d’isolation respectueux de l’environnement. Une autre branche du développement de matériaux s’intéresse à de nouveaux métaux résistants au plasma pour les installations de couplage à basse et moyenne tension.
Dans la recherche en physique, les scientifiques travaillent sur les processus qui se déroulent dans les disjoncteurs, les transformateurs et les équipements haute tension. Dans ce domaine, des phénomènes physiques complexes sont décrits dans des modèles par des physiciens théoriques et validés en laboratoire par des physiciens expérimentaux. Cela aide les unités commerciales à faire des prévisions et à donner des explications sur le comportement des produits soumis à des contraintes électriques et thermiques.
Les modélisations ne sont pas uniquement limitées aux appareils d’électrotechnique, mais sont aussi utilisées pour la représentation et la description des réseaux multi‑énergies. A l’avenir, l’interaction entre le réseau électrique et les réseaux de chaleur prendra ainsi une importance croissante. Le domaine énergie et matériaux s’intéresse à ce propos à la modélisation des réseaux et il est notamment en pointe dans la compréhension physique du stockage de l’énergie.
Les principaux thèmes de recherche du domaine énergie et matériaux sont:
- Technologie des polymères et développement de matériaux pour l’isolation électrique
- Technologie des métaux pour le développement de contacts électriques
- Physique de l’isolation et design électrique
- Modélisation de processus physiques complexes
- Conversion et stockage de l’énergie