Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Le plein d’énergie aux heures de pointe

Les produits et les systèmes d’ABB assurent un approvisionnement énergétique fiable – c’est également le cas pour la nouvelle centrale électrique à accumulation par pompage de Limmern. ABB installe deux sous-stations complètes ainsi que les équipements électrotechniques pour la nouvelle centrale.



Le matin, à midi et le soir, la demande en électricité atteint son pic quand les Suisses préparent leurs repas et allument leurs ordinateurs.

Alimentation électrique fiable


Des centrales électriques à accumulation par pompage telles que celle de LinthLimmern dans le canton de Glaris fournissent le courant aux heures de pointe, grâce à une production annuelle de 460 millions de kilowattheures. Afin de préserver la fiabilité de l’approvisionnement énergétique de la Suisse pour les années à venir, les capacités sont augmentées: d’ici à 2015, une centrale électrique à accumulation par pompage souterraine supplémentaire sera installée sous le Limmernsee, prévue pour une puissance de pompe et de turbine de 1000 mégawatts chacune.

ABB livrera et installera les équipements électrotechniques: les transformateurs pour machines, la dérivation de générateur, les installations électriques à moyenne tension, le système de contrôle pour centrales électriques et l’installation d’alimentation propre ainsi que le groupe électrogène de secours. Un tableau de distribution de 380 kV étanche au gaz, qui alimente le réseau avec le courant de la centrale, est également compris dans la commande. ABB a déjà livré il y a quelque temps deux sous-stations clé en main et un groupe électrogène de secours destiné au circuit haute tension et aux besoins propres de la centrale souterraine de Tierfehd.

Des partenaires fiables


ABB est un partenaire digne de confiance pour la production, le transport et la répartition de l’énergie électrique. Tous les composants principaux, tels que les disjoncteurs de générateur, les transformateurs, les tableaux de distribution et les dispositifs de protection font partie du portefeuille produits, au même titre qu’une vaste palette de systèmes clé en main, parmi lesquels on trouve par exemple des systèmes d’automatisation et de communication pour les centrales électriques et les sousstations. A Lenzbourg, les semi-conducteurs de puissance sont produits pour la transmission de l’électricité en courant continu à haute tension sur de très grandes 
distances. 

Grâce à ses technologies fiables, ABB contribue à fournir suffisamment d’énergie aux heures de pointe – même si tous les habitants de Suisse allument leur équipement électrique au même moment.