Installer, configurer et mettre en service sans difficulté... Voilà ce que propose ABB-free@home, la nouvelle génération de systèmes innovants pour un habitat intelligent.
La domotique envahit notre quotidien, comme l’ont fait auparavant les ordinateurs et les smartphones. ABB-free@home d’ABB est le moyen d’aménager facilement un habitat intelligent. Ce système innovant est rapide à installer et facile à utiliser. L’éclairage, le chauffage, la climatisation, les stores et la communication de porte, tout cela peut être piloté à partir d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur. À noter également que par rapport à une installation électrique traditionnelle, ce système n’implique que peu de frais supplémentaires.
L’installation est simple et rapide pour l’installateur électrique et il est inutile d’investir dans un nouveau logiciel. Au cœur du système, le System Access Point per- met de réaliser des opérations de configuration, de mise en service et de visualisation avec le PC ou la tablette. Il est ainsi possible de définir et de programmer très confortablement les fonctions de l’installation.
Une fois la configuration terminée, l’utilisateur peut ouvrir l’interface sur l’ordinateur, la tablette ou le smartphone et modifier lui-même les réglages. Le système, très convivial, fonctionne avec une application gratuite qui optimise et adapte toutes les représentations aux écrans des appareils mobiles. Même la programmation d’ambiances lumineuses ou la création de programmes horaires pour commander le chauffage ou les stores sont intuitives.
Des capteurs et des actionneurs préconfigurés, fonctionnant avec un boîtier encastrable, proposent d’ores et déjà des fonctions de base, sans aucune programmation, par ex. la commande des stores ou la commutation de l’éclairage, ce qui permet de procéder à une commande locale avant la mise en service. Grâce à ABB-free@home, il n’a jamais été aussi simple de transformer votre logement en un habitat intelligent. Par ailleurs, la possibilité de combiner les éléments de commande d’ABB-free@home avec de nombreux commutateurs d’ABB optimise le design et permet de réaliser un aménagement personnalisé de l’habitat.