Une protection préventive contre l’incendie sur les véhicules ferroviaires est primordial. Lorsque des câbles longent des parois coupe-feu, il peut être difficile de circonscrire la propagation du feu et des gaz de fumée. On rencontre le même type de scénario dans l’industrie mécanique où il faut par exemple isoler le feu et les gaz de fumée dans les armoires électriques. PMA a élaboré en liaison avec son système de protection des câbles un cloisonnement pare-feu qui constitue une solution efficace dans toutes les configurations de montage. L’adaptateur métallique est constitué d’une mousse intumescente qui se dilate jusqu’à atteindre 40 fois son volume en cas de chaleur importante. Les flammes et les gaz de fumée ne peuvent alors pas atteindre les zones adjacentes, pendant au moins 30 minutes.