Photovoltaïque

Des strings surveillés individuellement: Boîtiers de raccordement de générateur AJB08 et AJB16

Pour un rendement maximal

Les modules solaires sont raccordés à un onduleur central via le boîtier de raccordement de générateur. Ce dernier possède 8, 12 ou 16 entrées, une surveillance du courant des strings et des fonctions de sécurité intégrées. Dans une centrale photovoltaïque, il est important de surveiller les principaux composants et de transmettre des avertissements le cas échéant pour assurer le rendement maximal de la centrale. Grâce à la mesure de courant séparée, le boîtier de raccordement de générateur garantit la surveillance nécessaire pour chacun des 8 à 16 raccords d’entrée. Cela permet de contrôler l’état de chaque string et de réagir de façon ciblée aux défaillances de l’installation. ABB propose une surveillance complète du système. Les données de surveillance des strings et des onduleurs peuvent être consultées et contrôlées à distance via une interface. Le boîtier de raccordement de générateur est constitué d’une enveloppe en thermoplastique le protégeant des conditions de chaleur et d’humidité extrêmes en extérieur. Elle est d’ailleurs classée IP66 et IK10 pour la résistance au choc. La prise et la fiche MC4 photovoltaïques très robustes facilitent le câblage. Le boîtier de raccordement de générateur contient des fusibles pour les raccords positif et négatif CC de chaque string. Les blocs de jonction à fusible sont faciles d’accès pour le remplacement de fusibles défectueux. La protection contre les surtensions et les interrupteurs-sectionneurs sont intégrés par défaut. Conçu pour 1000 V, le boîtier peut être utilisé pour des tension élevées.

Avantages

  • Une surveillance du courant séparée pour 8 à 16 strings
  • Transmission des données SCKC-Modbus
  • Fusibles séparés pour le conducteur positif et négatif des strings par défaut avec blocs de jonction à fusible faciles à ouvrir
  •  Interrupteurs-sectionneurs CC
  • Dispositif de protection contre les surtensions CC avec contact de signalisation
  • Protection contre les surtensions pour la communication

Contact

Select region / language