Depuis avril 2014, le contacteur-disjoncteur MS132 et le relais de surcharge thermique TF42 possèdent l’homologation ATEX pour la protection des moteurs électriques antidéflagrants dans des zones explosibles. L’homologation ATEX concerne les équipements standard et se reconnaît à une mention appliquée sur la plaque signalétique de côté. Toutes les exigences relatives à leur utilisation en atmosphère explosible sont résumées dans la série de normes DIN EN 60079. Le contacteur-disjoncteur MS132 agit comme un équipement de protection pour le circuit électrique principal et intègre les fonctions de protection, de commutation et d’isolation. La protection sans fusible permet non seulement d’économiser des coûts et de la place, mais elle garantit aussi l’arrêt du moteur en quelques millisecondes grâce à son temps de réaction rapide en cas de court-circuit.