Téléconduite

Fonctionnalité avancée: Boîtier de télécommande EEG en module sur profilé chapeau pour la gamme de produits RTU511

Facile à adapter

Notre solution compacte de connexion des installations EEG à des systèmes d’automatisation est basée sur la célèbre série RTU500 d’ABB avec le module sur profilé chapeau de la gamme RTU511. Si simple qu’elle peut être installée par du personnel non formé à la téléconduite, elle garantit une programmation homogène en des temps records et utilise des voies de communication standardisées. Son design flexible assure une marge de manœuvre pour toutes les futures exigences. Multifonctionnelle, elle permet de se conformer aux niveaux requis par la loi en sélectionnant le niveau adéquat via des contacts numériques et permet la signalisation en retour de l’abaissement de puissance, des valeurs mesurées et de la position du contacteur de puissance de transmission. La réaction de la commande en cas de panne de communication ou d’alimentation et de redémarrage est prédéfinie et peut être facilement adaptée aux besoins de l’exploitant du réseau. Elle compte bien d’autres fonctions, par ex. la surveillance de la tension de signalisation, l’enregistrement de la puissance d’injection momentanée, l’enregistrement des grandeurs réelles actuelles sous forme de valeurs bipolaires et unipolaires, le fonctionnement autonome et sans contre-coup dans toutes les installations de production, la fonction de commande programmable et la programmation conforme à la CEI 61131.

Avantages

  • Possibilité de réglage aux niveaux 0%, 30%, 60% et 100% avec des contacts numériques
  • Fonction de commande intégrée

Plus d'informations/Contact

Select region / language