Les nouveaux chemins de câbles d’ABB garantissent une pose de câbles facile et sûre. La fabrication spéciale du profilé à fentes facilite le montage et optimise la stabilité. Grâce au procédé de découpe spécial utilisé qui élimine les bavures et les bords tranchants, il n’y a plus de risque de blessure, ni d’endommagement des câbles. ABB propose une variante adaptée à chaque application. Des chemins de câble sans halogène sont par ex. déployés dans des zones sensibles et dans des lieux très fréquentés comme les bâtiments publics, les aéroports, les hôpitaux ou les trains. Les chemins de câbles flexibles s’adressent surtout aux applications dans lesquelles les câbles sont tordus ou pliés. Une variante avec des sorties arrondies offre une protection supérieure contre les influences extérieures, par ex. dans les cages d’ascenseur.