Basse tension

Le problème du 50,2 Hz enfin résolu: Protection du réseau et des installations grâce au relais de surveillance des injections dans le réseau CM-UFD. M31

Sécurité en cas de défaut unique Garantie

Le nouveau relais de surveillance des injections dans le réseau, baptisé CM-UFD.M31, contrôle les tensions et les fréquences sur des réseaux monophasés et triphasés. Combiné à des onduleurs avec détection intégrée des réseaux autonomes, ce relais est conforme aux exigences du règlement VDE AR-N 4105. Le CM-UFD.M31 est un appareil bicanal, ce qui garantit une sécurité en cas de défaut unique. L’évaluation des contacts de signalisation de retour permet de surveiller le fonctionnement des commutateurs de couplage. En cas d’alarme, l’appareil coupe automatiquement les commutateurs de couplage et la cause du défaut s’affiche à l’écran. Le CM-UFD. M31 est réglé par défaut sur les valeurs standard définies dans le règlement VDE AR-N 4105 (basse tension). Un autre pré-réglage défini par la directive BDEW est disponible pour l’injection dans les réseaux MT. Des seuils supplémentaires peuvent être configurés par rapport à la tension nominale. Les 99 dernières causes de coupure et leur date sont enregistrées dans une mémoire d’alarme. Les propriétés de la protection NA exigées par le règlement AR-N 4105 sont assurée par le relais de surveillance des injections dans les réseaux.

Avantages

  • Protection du réseau et des installations selon le règlement AR-N 4105 et la directive BDEW
  • Surveillance de la tension et de la fréquence avec détection de la rupture du neutre
  • Identification du saut de vecteur et surveillance du gradient de fréquence (ROCOF) enclenchables
  • Utilisation facilitée par un grand écran et une structure de menu allégée 

Contact

Select region / language