Réputés pour leur utilisation universelle, les relais d’interface sont utilisés en grand nombre dans une foule de secteurs de l’industrie. Ils servent souvent d’interface entre les niveaux de commande électronique et les niveaux de détection dans les installations. Les nouveaux relais d’interface de la série CR-S exécutent différentes fonctions, comme la commutation des charges en tension continue et en tension alternative avec des installations ohmiques, inductives ou capacitives, la commutation dans une plage de tension allant de quelques mV jusqu’à 250 V, la commutation dans une plage de courant allant de quelques mA jusqu’à 16 A, l’amplification de signaux de commande faibles, ainsi que l’isolation galvanique des parties commande et charge. La série CR-S permet de combiner neuf tensions d’alimentation de commande assignées.