Dans les installations automatisées, la sécurité des personnes est primordiale. Cette sécurité est assurée par le capteur de sécurité entièrement électronique Eden Dynamic pour les capots et les portes verrouillés. Ce capteur sans contact est constitué de deux pièces complémentaires: Adam et Eve. Adam est monté sur la partie fixe de l’ouverture, l’encadrement de la porte, tandis que Eve est montée sur la porte elle-même. Le capteur ne s’active que si la porte ou le capot est fermé(e) et à partir d’une certaine distance de commutation entre Adam et Eve. Une communication dynamique permanente est établie entre les deux éléments du capteur. En cas d’erreur, un signal d’arrêt est déclenché et la machine passe en état sûr. Les deux pièces existent dans deux variantes. Le capteur de sécurité dynamique Adam est disponible avec une sortie d’information ou avec une entrée pour une réinitialisation locale directe et surveillée. Eve est proposée en version «General code» avec quelques niveaux de codage (1–9 codes différents) et en version «Unique code» avec de nombreux niveaux de codage (plus de 1000 codes différents). Fort de toutes ces fonctionnalités, Eden Dynamic est conforme aux spécifications de la norme internationale EN ISO 14119 en vigueur depuis le 1er mars 2014.