Techniques de mesure

Coriolis s’agrandit: Nouveau débitmètre FCB100 avec sorties d’impulsions et Modbus

Faible consommation d’énergie

La série FCB100 est la nouvelle venue parmi les débitmètres massiques CoriolisMaster. En lieu et place des interfaces de communication conventionnelles, par ex. mA ou HART, elle propose une sortie Modbus RS485 qui permet d’interroger et de modifier tous les paramètres des appareils. Elle possède aussi deux sorties TOR pour la sortie d’impulsions/fréquence ou la sortie de contact. Ces nouvelles unités électroniques compactes se distinguent par leur faible consommation d’énergie, seulement 2 W. Leur technique de mesure ultra-rapide élargit les champs d’application possibles, du remplissage rapide jusqu’à des tâches de mesure sensibles avec des inclusions de gaz ou de solides. Le boîtier de l’unité électronique, en aluminium ou en acier inoxydable, est conforme aux exigences.

Avantages

  • Grande plage de tension de 11 V à 30 V
  • Des systèmes de mesure rapides ouvrent la voie à de nouvelles applications
  • Précision, structure compacte et faibles pertes de pression
  • Idéal pour l’intégration à des systèmes et à des solutions complètes

Contact

Select region / language