Basse tension

Une alimentation des plus fiables: Amélioration de l’efficacité grâce aux nouvelles alimentations standard i-bus KNX d’ABB

Rendement amélioré

Les nouvelles alimentations standard ABB i-bus KNX sont disponibles dans trois versions pour des charges de bus de 160, 320 et 640 mA, avec une bobine et une entrée universelle pour une tension d’alimentation de 85 à 265 V CA à 50/60 Hz, dans un boîtier 4 TE pour montage en série. La variante 640 mA possède une deuxième sortie de tension pour alimenter une autre ligne de bus avec une bobine supplémentaire. La connexion bus est réalisée avec des bornes de bus. Toutes les autres connexions sont des connexions par vis à tête combinée sûres et rapides. Les innovations ne s’arrêtent pas là. Les développeurs d’ABB ont tout mis en œuvre pour offrir en sus de la fiabilité éprouvée de ces produits une efficacité énergétique encore meilleure. La nouvelle alimentation 640 mA KNX consomme 14 kWh d’énergie en moins par an et génère ainsi dans le même temps 8 kg d’émissions de CO2 en moins. Une fiabilité maximale, une technique des plus avant-gardistes et une efficacité énergétique exceptionnelle. Voilà ce que vous offrent les alimentations ABB i-bus KNX!

 Avantages

  • Économies d’énergie grâce à un rendement amélioré
  • Fonctionnement stable, et dans le monde entier avec l’entrée universelle
  • Faible encombrement

Contact

Select region / language