De par son courant de coupure maximal autorisé (courant coupé limité) et sa valeur énergétique, le fusible est un excellent élément de protection contre les courts-circuits. Plus la tension et le courant de court-circuit attendu sont élevés, plus les fusibles sont importants. InLine ZLBM/ZHBM est une série d’interrupteurs-sectionneurs à fusible, de culots de fusible et d’interrupteurs-sectionneurs d’ABB qui répondent parfaitement aux exigences rigoureuses imposées aux appareillages de connexion modernes dotés de fusibles NH. ABB possède de nombreuses années d’expérience dans le développement et la production de ce type d’appareils, qu’elle fabrique depuis 1967. La nouvelle série InLine II inclut des interrupteurs-sectionneurs à fusible unipolaires et tripolaires. Les champs d’application sont les boîtes de jonction, les distributeurs basse tension dans les sous-stations, les postes de distribution dans l’industrie et le bâtiment, et les installations. Ces appareils, qui affichent un design moderne, sont faciles et rapides à installer et offrent une grande flexibilité. La manipulation à la fois sécurisée et fiable (Marche/Arrêt) des fusibles NH et leur facilité de remplacement garantissent une grande sécurité des individus pendant le fonctionnement et pendant l’entretien. Les caractéristiques normalisées des fusibles et les valeurs de limitation élevées permettent une coordination simple et efficace entre les fusibles et d’autres dispositifs de protection. Les nouveaux interrupteurs-sectionneurs à fusible NH sont disponibles dans deux hauteurs : L (ZLBM) et H (ZHBM). La version L, de faible profondeur, permet de gagner de l’espace dans les boîtes de jonction. La version H étant plus profonde (+32,5 mm), elle permet d’intégrer facilement des transformateurs de courant à l’arrière. Par ailleurs, ces interrupteurs garantissent un raccordement universel: par boulons ou à vis.