Robotique

Nouvelles variantes: La famille de robots IRB 6700 a accueilli deux nouvelles variantes d’une capacité de manutention de 155 kg et 200 kg. Ces nouvelles variantes sont également disponibles en version Lean ID.

Coût total d’exploitation minime

La famille de robots IRB 6700 est la 7e génération de gros robots ABB dont le développement s’appuie sur 40 ans d’expérience dans ce domaine. L’IRB 6700 est plus robuste que son prédécesseur et plus simple à entretenir, ce qui fait de lui le robot le plus puissant pour un coût total d’exploitation le plus bas du marché dans la catégorie 150 – 300 kg. Les deux nouvelles variantes d’une capacité de manutention de 155 kg et 200 kg et d’une portée de 2,85 m et 2,60 m viennent compléter l’offre existante.

Le coût total d’exploitation des robots de la famille IRB 6700 a diminué de 20%. Cette baisse a été obtenue en simplifiant leur entretien. Les routines de maintenance de la nouvelle famille de robots ont en effet été réduites et les intervalles d’entretien ont été allongés. L’accès aux moteurs a été optimisé, et des représentations améliorées et des simulations 3D (Simstructions) ont été ajoutées à la documentation technique pour en améliorer la compréhension.

Chaque robot de la famille IRB 6700 est disponible en version Lean ID. Dans cette version, les câbles et les flexibles sont en partie intégrés au bras supérieur. Un IRB 6700 en version Lean ID est plus simple à programmer et à simuler grâce aux mouvements de câbles prévisibles, est moins encombrant et présente des intervalles  d’entretien plus longs en raison d’une moindre usure des câbles.

Avantages

  • Deux nouvelles variantes d’une capacité de manutention de 155 kg et 200 kg et d’une portée de 2,85 m et 2,60 m.
  • Autres variantes d’une capacité de manutention de 150 kg, 175 kg, 205 kg et 235 kg et d’une portée de 2,65 m à 3,2 m.
  • Temps de fonctionnement plus long. Le temps moyen entre défaillances (MTBF) est de 400 000 heures.
  • Disponibles en version Lean ID pour un allongement rentable de la durée de vie des kits de fonctions.

Plus d'informations/Contact

Select region / language