La nouvelle IRC5 Compact est une solution de commande peu encombrante pour les petits robots d’ABB. On retrouve ici les caractéristiques habituelles de la commande IRC5 éprouvée, mais dans un format très compact. L’alimentation monophasée en 220/230 V, les raccords pour tous les signaux et un système d’E/S extensible intégré, doté de 16 entrées et 16 sorties, garantissent une installation à la fois simple et rapide. La programmation et le fonctionnement étant les mêmes qu’avec l’IRC5, aucune formation supplémentaire n’est requise pour l’opérateur. L’IRC5 Compact permet de commander des robots de type IRB 120, IRB 140, IRB 260, IRB 360, IRB 1200 et IRB 1600. Cette 2e génération de l’IRC5 Compact est 9% plus petite que la 1re génération. Il est désormais possible et facile de l’intégrer dans un tiroir 19".
Avec sa nouvelle structure, tous les raccords sont facilement accessibles et l’entretien n’a jamais été aussi simple. L’IRC5 Compact peut être surveillée à distance via le Remote Service. Les utilisateurs restent ainsi toujours informés de l’état du système robotique. Par ailleurs, la plupart des options du logiciel de commande RobotWare, par ex. QuickMove et TrueMove, sont également disponibles avec l’IRC5 Compact. La nouvelle IRC5 Compact dispose également d’une interface pour du matériel supplémentaire, par ex. pour le système de traitement d’images Integrated Vision d’ABB.