Basse tension

Esthétique et pratique: Le nouveau répartiteur de courant Mistral 65, doté d’une fonctionnalité exceptionnelle, attire tous les regards avec ses portes transparentes.

Un design attrayant

Avec le Mistral 65, ABB propose sur le marché une nouvelle série de répartiteurs à la fois très esthétiques et pratiques grâce à leurs options d’installation simples et flexibles. Ce répartiteur en saillie baptisé Mistral 65 et issu de la série de produits «System pro E comfort» est conçu pour diverses conditions de montage. Élaboré pour des applications industrielles, commerciales et privées, il se distingue par une fonctionnalité évoluée et un design attrayant. Les portes transparentes de couleur bleu pétrole attirent tous les regards. Sa symétrie parfaite est frappante. Pour changer la butée de la porte, rien de plus facile. Il suffit de faire pivoter le cadre avant ou le répartiteur complet. Ce nouveau répartiteur de circuit électrique est classé IP65. Outre son design moderne, il offre des avantages indéniables qui simplifient sa manipulation et son installation, par ex. le grand angle d’ouverture de la porte à 180 degrés, qui facilite l’accès. Pour les modèles multirangs de la série Mistral 65, on peut aussi choisir l’écartement entre les rangs des profilés chapeau, 125 mm à 150 mm, ce qui optimise la polyvalence de l’équipement. Pour cela, il suffit de décaler les rails DIN profi lés chapeau et de tourner les caches de 180 degrés. Tous les modèles multirangs sont par ailleurs constitués d’un porte-modules amovible qui simplifie les opérations d’équipement et de câblage en-dehors du répartiteur. À l’intérieur du répartiteur se trouve un grand espace de câblage avec des supports de filintégrés et plusieurs points de fixation pour les attache-câbles. Tous les répartiteurs sont en outre dotés des nouvelles bornes N/PE à enfichage rapide, dont la flexibilité, l’extensibilité et la conformité aux normes garantissent sécurité, efficacité et viabilité dans le accordement des conducteurs.

Avantages

  • Bornes N/PE flexibles à enfichage rapide
  • Rails DIN (profilés chapeau) avec écartement des rangs variable
  • Gestion des câbles très pratique
  • Porte-modules amovible
  • Grand angle d’ouverture de la porte (180°)

Plus d´informations/Contact

Select region / language