Basse tension

Courant d’appel sans risque: Le MS132-T protège les transformateurs de commande jusqu’à 25 A côté primaire.

Extension de l’assortiment

La célèbre famille de contacteurs-disjoncteurs ABB accueille un nouveau disjoncteur de transformateur, le MS132-T. Le déclenchement magnétique est désormais relevé jusqu’à 20 fois le courant nominal de l’équipement, ce qui empêche le déclenchement intempestif en court-circuit en cas de courant d’appel dans le transformateur. L’échelle de réglage du MS132-T est utilisée pour choisir le courant nominal du transformateur côté primaire et en assurer la surveillance thermique. En cas de surcharge ou de court-circuit, le MS132-T isole le transformateur du réseau en toute sécurité. Le dispositif possède un afficheur de position de commutation très clair. En cas de déclenchement, la poignée tournante passe en position TRIP de biais.

Avantages

  • Pouvoir de coupure en court-circuit élevé, jusqu’à 100 kA
  • Construction et accessoires identiques au contacteur-disjoncteur MS132

Plus d'informations/Contact

Select region / language