ABB propose une nouvelle plate-forme pour les moteurs haute tension avec système de refroidissement à ailettes qui allie dimensions compactes, grande densité de puissance et facilité de maintenance. L’utilisation optimisée des ressources, la circulation améliorée de l’air et la construction innovante garantissent des coûts d’exploitation réduits. Ces moteurs qui viennent compléter la série de moteurs haute tension à système de refroidissement à ailettes d’ABB se distinguent par une nouvelle construction du coffrage et une technique intelligente aux propriétés exceptionnelles de l’intérieur, comme de l’extérieur. Les moteurs haute tension offrent non seulement une plus grande puissance pour des dimensions identiques, mais aussi plus de puissance par kilogramme de la machine. Par ailleurs, la température de service plus régulière allonge les délais d’entretien. Le refroidissement intérieur et extérieur a quant à lui été nettement amélioré. Outre l’agrandissement de la surface de refroidissement, la forme, la taille et la disposition des ailettes ont aussi été optimisées. La température de service à l’intérieur des moteurs est équilibrée entre la partie A et la partie B, ce qui augmente la durée de vie des paliers et allonge les intervalles de lubrification. L’enroulement a également été amélioré afin d’obtenir une plus grande densité de puissance du moteur. La flexibilité de la construction entière offre de nouvelles possibilités d’installation. Tous les composants montés à l’extérieur peuvent être placés en position idéale. Les boîtes à bornes principales et auxiliaires peuvent être montées selon les besoins du côté A ou du côté B, à gauche ou à droite. Le moteur peut donc être installé dans de nombreux endroits pour des applications très diverses. Des détails comme les pieds plus larges ou un coffrage plus petit donnent une construction très résistante et peu vibrante. Toutes les exigences des principales normes internationales sont donc satisfaites. Ces nouveaux moteurs ont été conçus pour faciliter l’entretien et optimiser la surveillance. La construction choisie permet par ex. d’accéder facilement à tous les points d’entretien et de changer rapidement la graisse de lubrification.