Depuis plus de 25 ans, ABB propose des solutions de programmation innovantes, des commandes de mouvement précises et des solutions Pick & Place robotisées pour l’industrie. Le savoir-faire acquis dans ces trois domaines a été intégré au développement du Picking PowerPac, un add-on pour les solutions logicielles RobotStudio et PickMaster 3. Le Picking PowerPac permet aux débutants comme aux utilisateurs expérimentés de planifier et simuler facilement des lignes Pick & Place qui seront ensuite introduites dans l’environnement de production réel. Cela a pour avantage de pouvoir améliorer la performance des lignes Pick & Place avant même la mise en service grâce à une optimisation virtuelle en amont. Avec le Picking PowerPac, les robots et d’autres éléments du système sont «configurés» plutôt que programmés, ce qui peut réduire le temps de programmation de 80% en comparaison avec des méthodes traditionnelles. Contrairement à une programmation intensive, il est possible ici de sélectionner les types de produit et de conteneur et de programmer des paramètres simples, tels que la taille des produits et des conteneurs. Ensuite, le logiciel crée le programme. Cela réduit la durée de l’opération et permet de valider une solution avant de mettre réellement en service une ligne Pick & Place.