Systèmes ASI

Ultra-performants et très fiables: Nouveau système ASI triphasé PowerWave 33 S3

Un facteur de puissance élevé

Le nouveau PowerWave 33 Série 3 est le nouveau-né de la gamme des systèmes ASI triphasés d’ABB. Cette alimentation sans interruption se distingue par une grande efficacité énergétique et est disponible dans la catégorie de puissance de 60 à 120 kW. Le double convertisseur True Online permet de maintenir une qualité de réseau constante et d’éliminer les tensions perturbatrices, les variations de fréquence et les pics de tension. Tandis que son rendement de 96% en mode double conversion minimise les coûts d’exploitation, sa courbe d’efficacité très plane garantit une grande rentabilité, même avec un faible niveau de charge. L’autonomie de la batterie est variable et peut être adaptée aux exigences du client. Cela évite tout surdimensionnement de la batterie. Un de ses principaux atouts est son facteur de puissance élevé: kVA = kW. Il est possible de configurer jusqu’à dix unités en parallèle, ce qui correspond à une puissance totale de 1 MW. Son évolutivité permet par ailleurs d’adapter le système à la puissance réellement nécessaire avec précision. Avec un encombrement de 0,30 m² seulement, c’est aussi un des systèmes ASI les plus compacts.

Avantages

  • Coûts d’exploitation réduits
  • Jusqu’à dix unités en parallèle
  • Moins encombrant

Plus d'informations/Contact

Select region / language