Basse tension

Démarreur progressif PSTX – une innovation pour la commande et la protection des moteurs

Un bypass intégré pour économiser de l’énergie

La nouvelle gamme de démarreurs progressifs PSTX, efficaces même en cas d’irrégularité dans la charge et sur le réseau, offre une protection complète pour les moteurs au sein d’un seul et même équipement. Le raccordement PTC et PT100, la protection en cas de rotor bloqué, la protection contre la sous-charge, contre les courants de fuite, contre la surtension et la sub-tension protègent les moteurs comme jamais. Les nouvelles variantes de limitation du courant Standard, Double et Rampe assurent un contrôle optimal du moteur au démarrage et la sécurité du fonctionnement du moteur sur les réseaux plus fragiles. Lorsque la tension de rampe est atteinte, le PSTX active son bypass. Cela permet d’économiser de l’énergie et réduit l’échauffement de l’appareil. La régulation du couple est aussi un moyen efficace de démarrer et arrêter les pompes sans coup de bélier. La fonction de nettoyage des pompes fait recirculer le débit, nettoyant ainsi les conduites, ce qui garantit la disponibilité continue du système de pompage. Le PSTX permet également de réaliser une commande pas à pas lente, vers l’avant et vers l’arrière, ce qui rend l’utilisation et la configuration des installations plus flexibles. La gamme des démarreurs progressifs est équipée par défaut d’un clavier amovible. Il est possible de le placer sur la porte de l’armoire pour permettre à l’opérateur de lire les informations d’état et de modifier les réglages sur place. L’affichage en texte clair et dans 14 langues au choix sur le grand écran graphique facilite la manipulation de l’appareil. Les données de base et les symboles explicites sur la partie avant fournissent en un instant toutes les informations importantes et utiles à l’opérateur. 

 

Avantages

  • Commande triphasée
  • Tension de service de 208 à 690 V CA
  • Courant de service de 30 à 640 A (W3)
  • Bypass intégré
  • Régulation du couple
  • Options de démarrage flexibles
  • 3 options de limitation du courant
  • Mode Jog (vers l’avant / vers l’arrière)
  • Mode Limp (démarrage en 2 phases)
  • Protection complète du moteur
  • Fonction EOL
  • Raccordement PTC/PT100
  • Circuits imprimés revêtus
  • Écran amovible (IP66)
  • Affichage en texte clair dans 14 langues
  • Sortie analogique

Contact

Select region / language