Basse tension

Sécurité homologuée: Homologation ferroviaire délivrée à des relais et des produits électroniques

Pour des applications ferroviaires

Les exigences applicables aux véhicules ferroviaires sont toujours plus rigoureuses. Les normes imposent aux véhicules ferroviaires un niveau de sécurité maximal. Les principales exigences relatives aux équipements électriques embarqués dans les véhicules ferroviaires, à l’exception des exigences concernant la protection contre les incendies et les fumées, sont définies dans les normes EN 50155, CEI 60571 et CEI 61373. La norme EN 45545 et en particulier la norme NF F 16-101/102 servent de directives pour les exigences techniques de protection contre les incendies. Certains relais et produits électroniques d’ABB bénéficient désormais d’homologations ferroviaires. C’est le cas de relais de temporisation, de relais de surveillance du courant et de la tension, de relais de surveillance des réseaux triphasés et de relais de surveillance de l’isolement. Ces relais et produits électroniques destinés à des applications ferroviaires peuvent être utilisés pour tous les trains classés HL3.

Avantages

  • Les équipements sont conformes aux exigences les plus strictes en matière de protection contre les incendies et les fumes
  • Adaptés au niveau de sécurité maximal HL3
  • Des solutions simples et conformes aux exigences les plus récentes pour les constructeurs de trains
  • Utilisation d’équipements standards

Plus d'informations/Contact

Select region / language