Basse tension

Accessoires homogènes: Blocs de jonction SNK pour raccords enfichables

Câblage modulaire

Les blocs de jonction enfichables de la série SNK allie les avantages des raccords à vis et à ressort push-in à la performance des raccords enfichables. Leur résistance aux vibrations mesurée lors de rigoureux essais de vibration et de choc est exceptionnelle. Forte de cette performance, la nouvelle série est idéalement adaptée au marché du chemin de fer et de la marine. Les fils étant réunis dans un même faisceau de câbles, les raccords enfichables, faciles à assembler, garantissent un câblage rapide et flexible. Le câblage point à point fait désormais partie du passé. Les processus de production sont ainsi plus efficaces et les raccords enfichables sont plus sûrs, même en production de série. La série SNK d’ABB pour les connexions enfichables est disponible avec une section nominale de 2,5 à 4 mm2.

Avantages

  • Idéal pour les applications ferroviaires et marines grâce à une haute résistance aux vibrations
  • Solution rentable grâce à l’assemblage facile des raccords
  • Éprouvé dans le monde entier

Plus d´informations

Contact

Select region / language