Chez les gros contacteurs, la consommation à l’appel et la puissance de maintien de la bobine sont souvent telles qu’aucune activation directe par commande programmable n’est possible. La solution repose sur un relais de couplage situé entre la commande programmable et le contacteur qui permet d’appliquer à l’entrée les 24 V CC de la sortie de la commande programmable avec une tension à la sortie du relais qui correspond à la tension de commande du contacteur. Ce type de relais est intégré à la nouvelle série de contacteurs AF116 à AF370 dotés d’une entrée de commande programmable. Comme toute la gamme AF, ces contacteurs sont disponibles avec de très larges plages de tension de commande: 100...250 et 250...500 V CA/CC.