Les nouveaux débitmètres à tourbillon SwirlMaster et VortexMaster sont disponibles en version standard et en version avancée. Le SwirlMaster FSS430 possède une sortie analogique avec communication HART. Un écran graphique, des sorties TOR et une sonde de température intégrée sont disponibles en option. Le FSS450, version avancée, est capable de traiter des signaux d’autres transmetteurs, par ex. des valeurs de densité, de température ou de pression, en utilisant une interface analogique 4...20 mA. Le VortexMaster existe en version standard FSV430 et en version avancée FSV450. Les deux variantes sont par ailleurs proposées en configuration distante avec une longueur de câble de 30 m max. Grâce au temps de réaction amélioré, le SwirlMaster et le Vortex- Master réagissent aux variations de débit en 1 s seulement environ. Parmi les fonctions de diagnostic avancées on trouve le contrôle continu de la sonde de température et de débit, ainsi que le contrôle de la mémoire et de l’électronique. Si l’appareil quitte la plage de valeurs spécifiée, la surveillance du système en ligne enregistre la hausse de la température à l’intérieur du boîtier et avertit de la surchauffe. Les nouveaux débitmètres à tourbillon sont conformes à de nombreuses exigences NAMUR. Ils sont adaptés à l’industrie chimique, aux centrales et à toutes les applications exigeant de surveiller les débits d’évaporation. Ils surpassent sans conteste les autres débitmètres dans ce type d’environnement.