Un court-circuit se produit sur le réseau ou des défauts apparaissent dans la production d’électricité? Aucun problème: le disjoncteur de générateur VD4G-50 se déclenche efficacement, protégeant ainsi le réseau et le générateur. Le VD4G-50 est un disjoncteur à vide compact qui vient compléter le portefeuille de disjoncteurs de générateur d’ABB. Des contrôles réalisés selon la version à jour de la norme sur les disjoncteurs de générateur et le projet CEI/IEEE 62271-37-013 montrent que le nouveau disjoncteur de générateur VD4G-50 garantit la coupure de courants de court-circuit jusqu’à 50 kA lorsque des défauts apparaissent du côté du système ou du générateur. Même les courants ayant d’importantes composantes de courant continu et donc une longue durée d’arc peuvent être coupés efficacement. Les réseaux et les générateurs ayant tous une structure spécifique, les exigences varient selon l’application. ABB propose donc aussi une analyse d’adéquation basée sur les caractéristiques techniques fournies par le client.