S’il existe un secteur dans lequel la sécurité est prise au sérieux depuis longtemps, c’est bien l’industrie des procédés, et en particulier l’industrie du pétrole et du gaz et l’industrie chimique. Ces industries sont en effet les principales forces motrices du développement de concepts de sécurité depuis plusieurs décennies. Aujourd’hui, on observe la même tendance dans d’autres secteurs où l’installation de systèmes SIS (Safety Instrumented Systems) est de plus en plus fréquente. L’adoption croissante d’équipements intelligents contraint l’industrie des procédés à réaliser une meilleure intégration de ses systèmes de sécurité et d’automatisation, à mettre en oeuvre des fonctions de sécurité pour les différents états des procédés et à améliorer la flexibilité, l’évolutivité et la réutilisation de ses composants de sécurité.
Les SIS modernes sont modulaires et évolutifs. Ils intègrent la sécurité, la commande des procédés et deux platesformes d’automatisation auparavant indépendantes au sein d’un même système, dont les fonctions sont néanmoins distinctes. Grâce à l’environnement commun créé pour l’automatisation de la production et la surveillance de la sécurité et de la production, ces SIS améliorent la disponibilité des procédés et réduisent les risques d’accident sur l’installation. Depuis plus de 30 ans, ABB fournit et installe des systèmes de sécurité programmables et insensibles aux défaillances pour l’industrie des procédés. Le premier système de ce type a été installé en 1979. À l’époque déjà, ABB était parmi les pionniers dans ce domaine.
Depuis, ABB a lancé diverses générations de systèmes de sécurité avec tout un éventail de solutions techniques: des systèmes de sécurité modulaires doublement redondants jusqu’aux systèmes modulaires Plantguard triplement redondants, en passant par le système 800xA High Integrity avec quadriconfiguration en option.