Le premier week-end de juin 2016, tous les yeux seront braqués sur la Suisse, ou plus particulièrement sur le plus long tunnel ferroviaire du monde. C’est à cette date que la grande cérémonie d’inauguration du tunnel de base du Saint-Gothard devrait se dérouler. Après une phase d’essai, il est prévu de débuter le service de transport régulier de voyageurs et de marchandises avec le changement d’itinéraire en décembre 2016, soit un an plus tôt que ce qui était prévu en 2008.
Cette année-là, ABB a décroché auprès de Balfour Beatty Rail le marché portant sur la fourniture de toutes les installations de distribution moyenne tension pour l’approvisionnement en énergie de l’infrastructure du tunnel de base du Saint-Gothard, autrement dit l’alimentation électrique 50 Hz pour l’éclairage, les systèmes de signalisation et de sécurité, les systèmes de communication, de ventilation et de climatisation, ainsi que pour les portes de secours. Balfour Beatty Rail appartient au consortium Transtec auquel le maître d’ouvrage Alp Transit Gotthard a confié le lot correspondant au montage des systèmes ferroviaires.
À peine six ans plus tard, les équipes en charge du projet chez Balfour Beatty Rail et ABB se réunissent le 20 août 2014 sur le site d’installation à Schattdorf dans le canton d’Uri pour la livraison des deux dernières installations de distribution moyenne tension du lot, les n°898 et 899.