Détection des erreurs et restauration du système

Un système d’automatisation pour sous-stations est une composante essentielle du portefeuille Smart Grid d’ABB. C’est à lui qu’incombent la collecte des données, la télécommunication, la surveillance et la régulation, la protection et l’évaluation de l’ampleur des dérangements.

Les systèmes d’automatisation d’ABB pour sous-stations correspondent au standard de communication IEC 61850, si bien que l’interopérabilité avec des produits analogues conformes à ce même standard est garantie. Une exploitation fiable des sous-stations est un facteur clef de la fiabilité du réseau. Des sous-stations automatisées sont capables de réagir immédiatement aux pannes et garantissent un rétablissement rapide de la stabilité.

ABB développe et construit des sous-stations depuis les années 1900. Nous avons depuis livré dans le monde entier des dizaines de milliers de sous-stations isolées à l’air, isolées au gaz et de technologie hybride, dont les tensions de certaines pouvaient atteindre 1100 kV, pour équiper les sites les plus divers: depuis des zones très densément peuplées jusqu’à des endroits où les conditions d’utilisation sont les plus dures. ABB développe, fabrique et livre des sous stations complètes pour les installations à ciel ouvert et réalise des projets de rééquipement et d’extension. 

Select region / language