Evaluer en ligne les économies d’énergie


ABB propose un outil en ligne pour calculer les économies d’énergie rendues possibles par le système de gestion technique du bâtiment ABB i-bus KNX. Cet outil facile à utiliser montre rapidement comment utiliser cette technique pour optimiser la consommation d’énergie dans un immeuble. 

Les économies annoncées reposent sur les valeurs de la norme DIN V 18599 et ont été évaluées en collaboration avec l’université de Biberach. La dernière édition de cette prénorme, parue en décembre 2011, comprend aussi désormais une nouvelle partie 11 intitulée «Automatisation des bâtiments». Ainsi, pour la première fois, les possibilités de commande intelligente d’un système de gestion technique du bâtiment sont ici explicitement intégrées dans les normes allemandes sur l’efficacité énergétique et mentionnées à côté de méthodes d’économies d’énergie faisant habituellement l’objet de débats telles que l’isolation, la modernisation de l’installation de chauffage ou le remplacement des fenêtres. 

L’outil de calcul indique un intéressant potentiel d’économies grâce à l’utilisation de la technologie bus et à l’automatisation des locaux et des bâtiments. Le niveau du potentiel d’économies dépend de la fonction considérée ou de la combinaison des fonctions prises en compte. Avec cet outil, maîtres d’ouvrage, planificateurs et installateurs peuvent se faire une première idée des effets des mesures prévues et les comparer. En outre, il est facilement possible de comparer économies attendues et investissements.

L’outil de calcul de l’efficacité énergétique est disponible sur le site Internet d’ABB.

Le système ABB i-bus KNX repose sur la technologie KNX, le standard mondial de la domotique et des systèmes de gestion technique du bâtiment. Avec lui, ABB propose une offre globale permettant l’utilisation, dans les constructions neuves et les bâtiments existants, d’applications d’une efficacité énergétique optimale prouvée. 
La norme DIN V 18599 a été élaborée par les comités de normalisation pour la construction, pour la technique de chauffage et de climatisation et pour la technique d’éclairage. Elle contient les démarches méthodologiques et les paramètres pour le calcul énergétique des besoins des immeubles en énergie primaire. La norme DIN V 18599 est la transposition nationale allemande de la directive européenne 2002/91/CE: «Energy Performance of Buildings Directive» et elle sert de base en Allemagne pour l’établissement de la certification énergétique des bâtiments. Depuis 2009, cette certification est obligatoire pour tous les bâtiments non résidentiels lorsque ceux ci sont reloués, vendus ou donnés à bail. Par ailleurs, dans les établissements recevant du public et dont la surface utile est supérieure à 1000 mètres carrés, le certificat énergétique doit être affiché de manière bien visible.

Photo à télécharger:

Select region / language