Lissage du courant
Le lissage du courant pour éviter pointes et chutes de tension dans l’alimentation électrique constitue un autre avantage important de nos systèmes d’accumulation à batteries. L’énergie stockée lisse toutes les variations des flux provenant de sources d’énergie disponibles par intermittence, comme par exemple les centrales éoliennes et solaires, si bien que l’entreprise d’alimentation en électricité dispose en permanence d’une puissance électrique constante.
Ilotage
Pour les applications en îlot, l’énergie stockée dans nos systèmes d’accumulation peut être utilisée pour injecter du courant de ligne dans une section du réseau quand l’entreprise d’alimentation ne dispose pas de courant de ligne.
Régulation dynamique de la fréquence
La régulation de la fréquence du réseau pour la maintenir dans des limites bien définies est un autre domaine important de la gestion des besoins, qui permet d’éviter les interruptions de l’alimentation en électricité causées par le «ralentissement» de l’ensemble du réseau.
Nos systèmes d’accumulation à batteries peuvent garantir une régulation efficace de la fréquence du réseau en absorbant de l’énergie lorsque la fréquence est trop haute et en en injectant quand elle est trop basse.