Non vogliamo nemmeno pensare a ciò che accadrebbe in un’ospedale se ci fosse un’interruzione di corrente e, ad esempio, durante un’operazione si spegnessero le luci e l’apparecchio per il monitoraggio del ritmo cardiaco non funzionasse più. Affinché ciò non succeda, gruppi elettrogeni di emergenza garantiscono che, anche in caso di un eventuale blackout della rete pubblica, sia disponibile energia elettrica sufficiente per il funzionamento dell’ospedale.
Per l’ospedale cantonale di Aarau, ad esempio, ABB ha modernizzato l’intero sistema di controllo dei gruppi elettrogeni di emergenza e delle distribuzioni principali. L’unità di controllo PLC regola i motori diesel e i generatori dei gruppi elettrogeni di emergenza, comunicando con le altre unità di controllo. Grazie a un sofisticato sistema di gestione dei carichi, l’unità può anche connettere o disconnettere singoli consumatori. Solo dopo che tutte le sale operatorie e le sale parto sono alimentate e dispongono di riserve sufficienti, vengono connesse alla rete parti dell’impianto meno essenziali. In questo modo l’ospedale cantonale di Aarau ha a disposizione una potenza di emergenza complessiva di 3'850 kVA.
Anche gli ospedali di Basilea e Winterthur sono equipaggiati con unità di controllo di emergenza ABB e anche il Triemli di Zurigo e gli ospedali cantonali di Coira e Zugo puntano sulla tecnologia ABB. Negli ospedali, i prodotti ABB come impianti a media tensione, trasformatori, quadri MNS con monitoraggio dello stato, gruppi elettrogeni di emergenza con motore diesel di supporto, unità di controllo e sistemi di controllo di rete svolgono il proprio compito in modo affidabile, così affidabile che è impossibile che nella sala parto manchi improvvisamente la corrente.