Rilevatore di presenza Busch KNX premium

Regolazione di più dettagli. In modo flessibile.

Massima sensibilità con un raggio d’azione fino a 6 metri. Il rilevatore di presenza Busch KNX premium rileva anche i minimi movimenti, per cui si può godere della migliore illuminazione e di un’atmosfera piacevole anche stando seduti. Ma non è tutto: è in grado di variare costantemente la luminosità al valore nominale, di regolare il riscaldamento e il raffreddamento anche di pochi gradi e di attivare ritardi attraverso una logica a 5 canali. Ideale per l’illuminazione di porte e scale. Inoltre, con 24 canali agli infrarossi programmabili liberamente controlla tutto ciò di cui si ha bisogno. Efficienza versatile.

2 in 1 – Rilevatore di presenza e regolatore della temperatura ambiente.

Il rilevatore di presenza Busch KNX premium coniuga le funzioni di un rilevatore di presenza con il regolatore di temperatura ambiente dell’edificio integrato. Ideale per tutti i locali in cui non è previsto un regolatore di temperatura ambiente accessibile (scuole, locali pubblici ecc.). Inoltre, questa misurazione nel rilevatore di presenza consente di avere un quadro completo e preciso del livello di temperatura all’interno del locale.


pl_praesenzmelder_rtr

Programmazione senza scala.

Pratico da regolare: il rilevatore di presenza può essere commutato senza scala nella modalità di programmazione mediante un trasmettitore IR manuale, ed essere poi programmato comodamente dal PC.


pl-fs-ferncontrol-02


Come possiamo essere d’aiuto?

Highlights

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language