Rilevatore di presenza Busch Mini KNX premium

Controllo semplice e globale. Senza attirare l’attenzione.

Piccolo e altamente sensibile è dotato di sensori che rilevano la luce in un raggio di fino a 5 metri e misurano contemporaneamente la temperatura sull’apparecchio. Con un’altezza d’ingombro di soltanto 16 millimetri e una lunghezza di 8 centimetri è quasi invisibile, ma svolge numerosi compiti diversi: sia che si tratti di variare costantemente la luminosità in base ai valori impostati, di regolare il riscaldamento e il raffreddamento anche di pochi gradi, di attivarsi con ritardo secondo una logica a 5 canali o di gestire altre applicazioni individuali attraverso 24 canali agli infrarossi liberamente programmabili. I suoi sensori rilevano la presenza di persone sedute e anche le differenze minime di luminosità. Il rilevatore di presenza Busch Mini KNX premium: la sua grandezza è intrinseca.

Programmazione senza scala.

Pratico da regolare: il rilevatore di presenza Mini KNX premium può essere commutato senza scala nella modalità di programmazione mediante un trasmettitore IR manuale, ed essere poi programmato comodamente dal PC.

pl-fs-ferncontrol-02

Come possiamo essere d’aiuto?

Highlights

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language