Rilevatore di presenza Busch Sky KNX

Rilevare i dettagli in ogni momento. Persino a distanza.

Nulla resta più al buio nemmeno in locali con soffitti molto alti. Il rilevatore di presenza Busch Sky KNX rileva infatti anche il minimo movimento su una distanza di 24 metri (diametro). È perfetto per l’accensione e lo spegnimento di bande luminose, indipendentemente dalle persone nel locale. Un rilevatore di movimento perfetto con due canali indipendenti. Grazie all’accoppiatore bus KNX integrato può immettere i dati più sensibili nel sistema. Il suo design moderno e compatto si inserisce armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico. Il suo ampio raggio di rilevamento ha un ulteriore vantaggio: un unico rilevatore è sufficiente per risparmiare energia in locali ampi e a soffitto alto.

Programmazione senza scala.

Pratico da regolare: il rilevatore di presenza può essere commutato senza scala nella modalità di programmazione mediante un trasmettitore IR manuale, ed essere poi programmato comodamente dal PC.


pl-fs-ferncontrol-02


Come possiamo essere d’aiuto?

Highlights

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language