Trasmettitore manuale IR

Commutare e controllare facilmente. Ovunque siate.

Controllo mediante trasmettitore. Il trasmettitore manuale agli infrarossi consente di gestire agevolmente la propria giornata. Permette infatti un rapido accesso da qualsiasi luogo dell’abitazione. Per molti modelli per ambienti esterni i pratici telecomandi di Busch-Jaeger sono disponibili in opzione. Essi consentono di attivare comodamente, ad esempio, i comandi di avvio o di spegnimento dell’illuminazione a luce continua o di effettuare una simulazione di presenza. Consentono anche di memorizzare la soglia di commutazione della luminosità. Si ha così tutto comodamente sotto controllo.

I trasmettitori manuali IR di servizio sono indicati in particolare per la messa in funzione dei Busch-Wächter® presso il cliente e aiutano l’installatore di impianti elettrici a impostare e gestire comodamente a distanza tutte le funzioni, il funzionamento di prova e la regolazione del comportamento d’intervento.

Trasmettitore manuale IR KNX

  • Il trasmettitore manuale IR KNX è dotato di sette tasti neutri, che possono essere programmati dall’installatore dell’impianto elettrico in accordo con il costruttore.
  • Possono essere assegnati a funzioni basate sul rilevatore o definibili liberamente.
  • È quindi possibile controllare comodamente dall’esterno tutte le funzioni KNX per l’automazione della propria abitazione. Ad esempio, l’attivazione della fontana accendendo le luci. Oppure per l’attivazione di gruppi di fari diversi in giardino che dovrebbero essere accesi tramite il rilevatore di movimento (illuminazione dei vialetti, luci d’accento, ecc.)
  • Design moderno, adatto al Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX premium.
  • Quattro canali di movimento
  • Canale crepuscolare/luminosità con tre soglie di commutazione
  • Canale temperatura con tre soglie di commutazione
  • Dieci funzioni logiche
  • Interruttore crepuscolare
  • Calcolo luce artificiale

 

pl-bm-ir-05-abb

Come possiamo essere d’aiuto?

Highlights

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language