Risikopolitik

Verantwortung und Organisation


Das Risikomanagement ist ein integraler Bestandteil des Managementsystems und zeigt die Risikosituation in den Geschäftsprozessen und den Organisationseinheiten auf. Mit dem Risikomanagement steht der Organisation auf allen Stufen ein Instrument zur Verfügung, um Risiken frühzeitig zu erkennen und Massnahmen einzuleiten, um die Risiken zu eliminieren, zu reduzieren bzw. bewusst einzugehen. Die Verantwortung für die Umsetzung des Risikomanagements liegt stufengerecht beim Management der entsprechenden Organisationseinheiten sowohl in strategischer wie auch in operativer Hinsicht. Zur Unterstützung der methodischen Umsetzung in den Geschäftsprozessen wird ein Risikomanager eingesetzt.

Kontinuierliche Verbesserung des Risikomanagements


Das Risikomanagement ist in den Geschäftsprozessen integriert. Eine kontinuierliche Überwachung und Analyse der Risiken und der darauf abgestützten Massnahmen ist eine Voraussetzung für den geschäftlichen Erfolg. Kritischen Erfolgsfaktoren und den Zusammenhängen zwischen verschiedenen Risiken und Chancen wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Sensibilisierung der Mitarbeitenden


Die Mitarbeitenden von ABB Schweiz kennen die wesentlichen Risiken in ihrem Umfeld und werden auf mögliche Gefährdungen in ihrem Tätigkeitsfeld sensibilisiert.

Verpflichtung Lieferanten


ABB Schweiz bevorzugt Lieferanten, die unter anderem ein nachhaltiges Risikomanagement betreiben.

Gesellschaft


Ein wirksames Risikomanagement ist eine wesentliche Voraussetzung für den nachhaltigen Erfolg. ABB Schweiz stärkt damit ihre Wettbewerbsfähigkeit und leistet so auch einen Beitrag für die Gesellschaft.

Einhaltung der Gesetze


Die gesetzlichen Bestimmungen und die von ABB Schweiz anerkannten Forderungen werden eingehalten.

Kontakt zu Behörden und interessierten Kreisen


Mit Behörden, Verbänden sowie interessierten Kreisen arbeitet ABB Schweiz offen und aktiv zusammen und pflegt ein vertrauensvolles Verhältnis.

Beschluss der Geschäftsleitung ABB Schweiz per 2015-01-01

Downlaod

Select region / language