Bedienelemente und Meldeleuchten

Modular und kompakt


Mit zwei Baureihen kann ABB eine Lösung für nahezu jede Kundenanforderung anbieten. Die Compact Reihe ist eine hochwertige standardisierte Lösung, während Sie bei der Modular Reihe Komponenten kundenspezifisch kombinieren können.


Vorteile

  • Lange Lebensdauer durch selbstreinigende Kontakte
  • „L-Mark“ Laser-Beschriftungssystem erleichtert kundenspezifische Beschriftung Ihres Befehls- und Meldegeräts
  • Compact: ein zuverlässiges IP69k Produkt mit nur einer Bestellnummer vereinfacht die Bestellung und Verwaltung
  • Compact: geringe Einbaugröße
  • Modular: flexibel und anpassungsfähig, um genau Ihre Anforderungen zu erfüllen
  • Modular: einzigartiges Schnappbefestigungs-Design vereinfacht und beschleunigt die Installation ohne Werkzeug

Eigenschaften

  • Die Baureihe Compact umfasst Meldeleuchten, Drucktaster, Not-Halt-Taster, Wahlschalter, Maschinen-Stopps und Vieles mehr
  • Die Baureihe Modular umfasst Meldeleuchten, Drucktaster, Not-Halt-Taster, Wahlschalter, Maschinen-Stopps, Joysticks, Reset-Taster, Schlüsselwahlschalter, Potentiometer und Vieles mehr
  • Polycarbonat mit hoher chemischer Widerstandsfähigkeit
  • Betriebsbereich: -25 bis +70 °C

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Downloadbereich
Loading documents

 

Select region / language