D0 Sicherungshalter

Schutz und Sicherheit


D0 Sicherungssockel für NEOZED-Sicherungseinsätze D01/D02. Berührungsschutz gemäß BGV A3. Beidseitig mit zweigeteilter Rahmenklemme zum Anschluss zweier unterschiedlicher Leitungen bzw. Leitung und Phasenschiene.


Vorteile

  • Benutzerfreundliche Querverdrahtung in der unteren Klemme
  • Beste Anschlussbedingungen durch zweiseitige Doppelfunktionsklemme bis 35 mm²
  • Geeignet für industriellen Einsatz und Einbau in Verteiler mit 45 mm Standardausschnitt


Eigenschaften

  • Hilfsschalter mit Anzeige der Schaltstellung
  • Anschlussquerschnitt zu- und abgangsseitig 1,5 – 35 mm2 mehrdrähtig.
  • Mit integrierter Klemmenabdeckung. Eine separate Abdeckung für den Verteilerbau ist somit nicht erforderlich.
 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Downloadbereich
Loading documents

 

Select region / language