Isolationsüberwachungen

Kontinuierliche Überwachung für IT-Systeme


ISL Isolationsüberwachungsgeräte messen den Erdableitwiderstand industrieller Schaltungen und senden einen Alarm, wenn der erste Fehler auftritt. Dank der ISL-Produktreihe können Industrieunternehmen ihre Wartungskosten und Stillstandzeiten reduzieren.

ISL-Produkte überwachen ständig die Betriebskontinuität in IT-Systemen und melden Verluste der Isolierung durch einen Erdschlussfehler. Das Ausgangsrelais kann einen Fernmeldungs-Alarm senden oder automatisch mehrere Leistungsschalter abschalten.


Vorteile

  • Im Falle eines Erdschlusses kann ein Reservebetrieb aufrecht erhalten werden
  • Höhere Netzwerkeffizienz
  • Höhere Zuverlässigkeit der Sicherheits- und Notfallgeräte, reduzierte Ausfallzeiten
  • Wartungs-und Fixkostenreduzierung
  • Störungsvermeidung


Eigenschaften

  • Normative Verweise: IEC60364-Systeme, IEC61557-8-Produkt
  • Hauptmerkmale: LEDs, Schwellwerte
 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Downloadbereich
Loading documents

 

Select region / language