Sicherungshalter

Kompromisslose Leistung


Sicherungshalter können in allen Anwendungen verwendet werden, in denen Sie elektrischen Schutz, Isolation und Schalten unter Last von induktiven oder ohmschen Lasten gewährleisten müssen. Die technischen Lösungen zur Reduzierung der Verlustleistung tragen zur Verminderung der Modulerwärmung bei. Sicherungshalter eignen sich für einen Schutz gegen Überlasten und Kurzschlüsse.


Vorteile

  • Große Wärmeableitungs-Leistung
  • Sichere Handhabung
  • Kostengünstige Lösung für den Leitungsschutz
  • Kompaktheit
  • Sicherungshalter können plombiert oder abgeschlossen werden, um die Sicherheit von Bedienern während der Wartung zu gewährleisten


Eigenschaften

  • Mit LED Anzeige, um leicht zu sehen, wenn Sicherung durchgebrannt ist
  • Belüftungsrillen und Kühlkammern verbessern die Wärmeableitung auch in mehrpoligen Konfigurationen
  • Kompaktheit
  • Viele internationale Gütezeichen und Schiffszulassungen

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Downloadbereich
Loading documents

 

Select region / language