Steckdosen
Modulare Steckdosen ermöglichen den Anschluss von Geräten, Werkzeugen oder elektrischer und elektronischer nicht modularer Ausrüstung in Bau- und Industrie-Schalttafeln.
Modulare Steckdosen von ABB sind mit folgenden Optionen verfügbar:
- Spannungsanzeigeleuchte
- Integrierte Sicherung zum selektiven Schutz von Lasten und Sicherstellung der Betriebskontinuität
- IP30 Schutzabdeckung (wenn geschlossen)
Vorteile
- Große Auswahl an modularen Steckdosen: 17 Modelle nach 7 nationalen Normen – Italienisch, Französisch, Deutsch, Englisch, Schweizerisch, Australisch und Argentinisch – für den Einsatz in rund 180 Ländern.
- Kindersicherung: Geschützte Kontakte der Steckdosen.
Eigenschaften
- Große Klemmen für sichere Verdrahtung
- Integrierte Sicherung und Anzeigeelement
- Sicheres Ein- und Ausstecken