Die auf der Insulation Displacement Connection (IDC)-Technik basierenden ADO System® Reihenklemmen erhöhen die Produktivität und stehen für einen sicheren und zuverlässigen Anschluss.
Vorteile
- Höhere Produktivität durch die ADO® Technik, die die Verdrahtungszeit gegenüber dem Schraubanschluss um bis zu 80 % verringert.
- Zuverlässige Anlagen: Keine Leitervorbereitung notwendig, durch die Verriegelung des Werkzeugs während des Anschlussvorgangs werden Verdrahtungsfehler vermieden.
- Geringer Kraftaufwand: Das dazugehörige Werkzeug ermöglicht reibungsloses und müheloses Anschließen.
- Betriebskontinuität wird selbst in anspruchsvollen Umgebungen durch vibrations- und korrosionsfeste Verbindungen gewährleistet.
- Platzersparnis in Schaltschränken dank hoher Verdrahtungsdichte (bis zu zwei Leiter je Klemmkäfig).
- Schutz gegen ungewollte Manipulation: Leiteranschlüsse können nur mit Werkzeug getrennt werden.
Eigenschaften
- Anschlussvermögen von 0,22 bis 4 mm² (24 bis 12 AWG)
- Anschlusstechniken: ADO®/Schraubanschluss- und ADO®/ADO®-Reihenklemmen
- Funktionen: Durchgangs-, Schutzleiter-, Trenn-, Sicherungs-, Miniatur-, Sensoren/Aktoren-, Bauelementeträger- und steckbare-Reihenklemmen
- Wartungsfreie Verbindung ohne Schrauben