Bauelemente-Reihenklemme


Die Bauelementeträger ermöglichen den Anschluss von elektronischen Komponenten in Schaltkreisen.


Vorteile

  • Vereinfachen Sie die Montage von elektronischen Komponenten in Schaltschränken dank Doppelstock-Reihenklemmen mit eingelöteten Bauelementen.
  • Schützen Sie Tests und Stromkreise mit Dioden und Überspannungsableiter.

Eigenschaften

  • Anschlussvermögen: von 0,2 bis 4 mm² (22 bis 12 AWG)
  • Anschlusstechniken: Schraubanschluss, Federanschluss, ADO System® (IDC)
  • Funktionen: einfache oder mit Dioden, Widerständen, Überspannungsableiter oder LED-Anzeigen ausgestattete Reihenklemmen

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Downloadbereich
Loading documents

 

Select region / language