Federunterstützte Reihenklemmen mit Schraubanschluss

Der sichere Anschluss für anspruchsvolle Anwendungsbereiche


Die federunterstützten Reihenklemmen mit Schraubanschluss gewährleisten eine elektrisch-leitende Verbindung selbst bei versehentlichem Lösen der Schraube.


Vorteile

  • Gewährleistung der Schaltkreisverbindung durch untrennbare Leiteranschlüsse, durch die Kombination von federunterstützten Klemmkäfigen und abgewinkelten Aderendhülsen.
  • Wartungsfreier vibrationsresistenter Anschluss.
  • Platzsparend, da bis zu zwei Leiter pro Klemmkäfig angeschlossen werden können.

Eigenschaften

  • Anschlussvermögen von 0,22 bis 10 mm² (22-6 AWG)
  • Funktionen: Durchgangs-, Trenn- und Messreihenklemmen
  • Seit vielen Jahren zugelassen von zahlreichen nationalen Stromversorgern in Europa, Afrika, Asien   
  • Robustes Design mit eingeschlossener Feder
  • Erfüllt IEC und BS TS5018 Normen
  • Universelle Montagefüße

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Downloadbereich
Loading documents

 

Select region / language