Installationsklemmen

 Die bevorzugte Wahl in der Installationstechnik


Unsere Installationsklemmen bieten eine ideale Lösung für Verteilerschränke in öffentlichen Gebäuden.


Vorteile

  • Sparen Sie dank des kompakten Designs und Mehrstock-Reihenklemmen Platz in Schaltschränken.
  • Vereinfachen Sie die Identifizierung von Schaltkreisen durch Farbkodierung der Schaltkreise (Durchgang, Erde, Neutral).
  • Einfache Inbetriebnahme und Störungsbeseitigung mit Null-Leiter-Trennklemmen.

Eigenschaften

  • Mehrstufige Leiteranschlussquerschnitte von 0,2 bis 4 mm² (18 bis 12 AWG) und von 0,2 bis 35 mm² (18 bis 6 AWG) für N-Leiter-Trennklemmen
  • Anschlusstechniken: Schraub, Feder
  • Funktionen: Durchgangs-, Neutralleiter-, Neutralleiter-Trenn- und Schutzleiterreihenklemmen
  • Neutralleiterschiene kompatibel mit einigen Reihenklemmen
  • DIN 43880 konform

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Downloadbereich
Loading documents

 

Select region / language